ZHCAC27A June 2020 – May 2022 DRV8300
电流检测反馈在电机系统中非常重要,用于实现闭环扭矩控制或检测电流限制。TI 的 BLDC 电机驱动器可以提供 1 个、2 个或 3 个电流检测放大器 (CSA) 来检测电机相电流,并作为微控制器模数转换器的模拟电压反馈。TI BLDC 电机驱动器中实现了两种 CSA 架构:外部分流电阻器和集成式低侧电流检测。
在外部分流电阻器架构中,电机电流通过外部分流器产生成比例的 CSA 输出电压。这些主要用于栅极驱动器架构,因为分流电阻器的额定功率很高,并且在毫欧范围内。
集成式低侧电流检测架构无需外部分流电阻器;这时通过电流镜像技术检测进入低侧 MOSFET 的电机电流并将其转换为模拟电压。这种形式的电流检测主要用于集成式 MOSFET BLDC 电机驱动器。
图 2-10 使用内部低侧电流检测的 CSA 集成