ZHCAC27A June 2020 – May 2022 DRV8300
TI 的 MC831x 系列完全集成式电机驱动器兼具电机控制和 MOSFET,为电机驱动器提供了一种单芯片解决方案。集成控制仅需一个外部 MCU,即可实现无代码梯形和磁场定向控制设置,从而通过 I2C 进行设置配置。这些器件的电压范围为 4.5V 至 40V,峰值电流高达 8A,并支持高达 70W 的电机驱动。
TI 的 Mcx 系列控制和栅极驱动器将控制功能集成到驱动器中,让器件在无需 MCU 协助的情况下即可使电机旋转。集成控制和 MOSFET 可实现完整的片上系统解决方案,从而通过可编程 EEPROM 实现无代码梯形和磁场定向控制,并通过 I2C 或硬件接口进行设置配置。完全集成式 MCx831x 器件为传统上使用外部 MCU 和 N 型功率 MOSFET 进行传统电机控制的系统提供了最小的 BOM 尺寸。电流检测功能集成到器件中,无需外部检测电阻器。MCx831x 器件包括一个用于增强高侧 MOSFET 的集成式电荷泵,以及一个支持外部逻辑电平电源轨的可调节降压稳压器和 LDO。