ZHCAC27A June 2020 – May 2022 DRV8300
梯形换向是旋转三相无刷直流电机的最基本方法。这是通过每 60 度电角以 6 步模式为绕组通电来实现的,这样一来,一个相位为电机提供拉电流,另一个相位为电机提供灌电流,最后一个相位保持未连接(高阻态)。这会为每个相位产生 120° 梯形电流波形(#T6233142-2)。
陷波可以通过有传感器或无传感器的方式来确定电机的位置并有效地对电机进行换向。它是一种低成本、易于实施的解决方案,可产生高扭矩和速度,并将 MOSFET 开关损耗降至最低。然而,由于电流驱动不理想,它的分辨率很低,并且会导致扭矩纹波和可闻噪声。
图 2-3 梯形控制 (120°)