ZHCAC27A June   2020  – May 2022 DRV8300

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1电机注意事项以及为何选择无刷直流电机?
  4. 2电机驱动器架构
    1. 2.1 栅极驱动器与集成式 FET 驱动器:电源、电压和电流要求
    2. 2.2 三种用例:速度、扭矩或位置:
    3. 2.3 控制方法:陷波、正弦或 FOC
      1. 2.3.1 梯形波
      2. 2.3.2 正弦波
      3. 2.3.3 磁场定向控制
    4. 2.4 有传感器与无传感器
      1. 2.4.1 带传感器
      2. 2.4.2 无传感器
    5. 2.5 电流检测放大器
    6. 2.6 接口
    7. 2.7 功率集成
    8. 2.8 100% 占空比支持
  5. 3德州仪器 (TI) 的无刷直流电机驱动器
    1. 3.1 栅极驱动器:DRV8x 和 DRV3x 系列
      1. 3.1.1 DRV8x 系列
      2. 3.1.2 DRV3x 系列
    2. 3.2 集成式 MOSFET:DRV831x 系列
    3. 3.3 控制和栅极驱动器:MCx 系列
    4. 3.4 完全集成:MCx831x 和 DRV10x 系列
      1. 3.4.1 MCx831x 系列
      2. 3.4.2 DRV10x 系列
  6. 4结论
  7. 5修订历史记录

DRV3x 系列

TI 的 DRV32xx 系列三相栅极驱动器专为开发功能安全汽车电机系统的客户而设计。TI 的 DRV32xx 系列包括专为 12V 和 48V 汽车电池曲线定制的器件。这些器件采用符合 AEC-Q100 1 级(-40°C 至 125°C 环境温度)和 0 级(-40°C 至 150°C 环境温度)标准的封装。这些器件采用经过 ISO-26262 认证的工作流程开发而成,并包含额外的诊断和监控功能,从而使系统设计人员能够针对高达 ASIL-D 的 ASIL 等级进行设计。

DRV32x 栅极驱动器还附带额外的支持文档,可帮助系统设计人员实现目标 ASIL 等级。安全手册详细介绍了由独立安全元素 (SEOoC) 支持的监控和诊断功能。安全分析报告包括详细的失效模式影响和诊断分析 (FMEDA) 以及器件的 FIT 率计算。

图 3-3 DRV3205 功能安全栅极驱动器的简化原理图