ZHCAC27A June   2020  – May 2022 DRV8300

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1电机注意事项以及为何选择无刷直流电机?
  4. 2电机驱动器架构
    1. 2.1 栅极驱动器与集成式 FET 驱动器:电源、电压和电流要求
    2. 2.2 三种用例:速度、扭矩或位置:
    3. 2.3 控制方法:陷波、正弦或 FOC
      1. 2.3.1 梯形波
      2. 2.3.2 正弦波
      3. 2.3.3 磁场定向控制
    4. 2.4 有传感器与无传感器
      1. 2.4.1 带传感器
      2. 2.4.2 无传感器
    5. 2.5 电流检测放大器
    6. 2.6 接口
    7. 2.7 功率集成
    8. 2.8 100% 占空比支持
  5. 3德州仪器 (TI) 的无刷直流电机驱动器
    1. 3.1 栅极驱动器:DRV8x 和 DRV3x 系列
      1. 3.1.1 DRV8x 系列
      2. 3.1.2 DRV3x 系列
    2. 3.2 集成式 MOSFET:DRV831x 系列
    3. 3.3 控制和栅极驱动器:MCx 系列
    4. 3.4 完全集成:MCx831x 和 DRV10x 系列
      1. 3.4.1 MCx831x 系列
      2. 3.4.2 DRV10x 系列
  6. 4结论
  7. 5修订历史记录

栅极驱动器与集成式 FET 驱动器:电源、电压和电流要求

在选择应用所需的电机驱动器架构类型时,确定系统中的电源电压、输出电流和电机功率是其中一个的首要步骤。

电源电压分为两类:电池供电和线路供电。在电池供电系统和线路供电系统中,电源电压都可能会发生变化,因此电机驱动器应至少支持电池的最大电压,并提供额外的裕量,防止系统中出现电压反馈或瞬态。对于稳压良好的电源和低功耗电机,TI 建议使用额定电压高达最大电压 1.2 倍的电机驱动器,而对于大功率电机和电池系统,则建议使用 1.5 倍到 2 倍的电机驱动器。德州仪器 (TI) 拥有广泛的电机驱动器产品系列,支持高达 56V 的电池系统。

一般来说,集成式 FET 架构和外部 FET 架构具有不同的电源要求。大功率 (>70W) 系统使用栅极驱动器,而中低功率系统 (<70W) 使用集成式 FET 驱动器。与集成式 FET 相比,外部 FET 能够驱动更高的功率,因为它们不受单芯片集成式 FET 驱动器器件尺寸的限制。对于集成式 FET 解决方案,峰值电流、RMS 电流和内部 FET 的 RDS(on) 都是与电机功率直接相关的重要注意事项。对于外部 FET 解决方案,外部 MOSFET 的 RDS(on) 和电流额定值与电机可驱动的功率有关。

  • 集成型 FET
    • 集成式 FET 架构的电机功率可通过Equation1 计算得出,其中 VM 是电机电压,IRMS 是电机的标称电流。
      Equation1. P   =   VM   ×   I RMS
    • 峰值电流是电机中可能由开关、浪涌或寄生效应引起的最大短时电流。如今,许多电机驱动器都具有过流保护等内置保护功能。峰值电流是在过流保护功能启动之前可以驱动的最大电流。TI 的集成式 FET 驱动器可以驱动高达数十安培的峰值电流。
    • RMS 电流(或连续电流)是电机的标称电流,与电机的功率耗散直接相关。
    • 对于大功率系统,可能很难找到符合峰值和 RMS 电流规格的集成式 FET 驱动器,这意味着系统需要使用栅极驱动器,而不是集成式 FET 驱动器。
  • 栅极驱动器 + 外部 FET:
    • 由于外部 FET 的 RDS(on) 较低,因此与内部 FET 架构相比,外部 FET 架构可以驱动更高的功率。由于外部 FET 尺寸更大,因此其 RDS (on) 会低得多,而又不会影响电机驱动器芯片尺寸。例如,内部器件的 RDS(on) 可能为数百毫欧,而外部 FET 的该电阻可能小于 10mΩ。
    • 栅极驱动器电流是提供给外部 MOSFET 栅极的电流,其中外部 MOSFET 控制开/关切换速率。虽然它不与电机功率直接相关,但却是一个重要的考虑因素,因为它与 MOSFET 的压摆率、EMI 性能和热性能相关。TI 栅极驱动器架构可以提供高达 3.5A 的电流和吸收高达 4.5A 的栅极驱动器电流。
    • 栅极驱动电流与导通 FET 所需的上升时间之间的关系如Equation2 所示,其中 QGD 是 FET 的栅漏极电容(这是影响 FET VDS 压摆率的主要因素),IDRIVE 是栅极驱动电流。
      Equation2. Q GD   =   IDRIVE   ×   t rise
    • 如果 IDRIVE 栅极电流过高,可能会导致过冲、下冲或开关节点振铃,从而对 EMI 性能产生负面影响。相反,如果 IDRIVE 栅极电流过低,MOSFET 中的热损耗可能会因开关损耗产生的功率损耗而增加,其中电机电流在 MOSFET 饱和区域期间继续流动。
    • 在某些栅极驱动器中,例如 TI 的智能栅极驱动器中,栅极电流可以通过 IDRIVE 设置轻松配置,而无需重新设计栅极驱动器和外部 FET 之间的外部电路。这让设计人员可以更加灵活地配置系统,以便实现 EMI 与热性能方面的权衡。有关 TI 智能栅极驱动技术的更多信息,请参阅GUID-9DD8506A-6417-477F-900C-8CB98ACE394D.html#GUID-9DD8506A-6417-477F-900C-8CB98ACE394D

#GUID-D1578563-F602-4FB9-952C-41FA36B047B3/ID-D23F8427-E713-4E39-9FD5-3259198F5F6F 比较了栅极驱动器和集成式 FET 驱动器架构的规格。

表 2-1 电机驱动器架构
栅极驱动器 集成
电源 大功率(通常大于 70W) 中低功率(通常小于 70W)
电压范围 最高 100 V 通常为 60V 或更低
栅极驱动器电流 拉电流/灌电流大于 3.5A/4.5A -
峰值电流 - 高达 13A
MOSFET 外部 内部
热性能 功率在外部 MOSFET 中耗散 受集成封装尺寸的限制
解决方案尺寸 更大 更小