ZHCAC27A June 2020 – May 2022 DRV8300
TI 的 DRV10x 系列电机驱动器具有栅极驱动器、集成式 MOSFET 和集成式控制功能,无需外部微控制器,即可驱动电机旋转。DRV10x 器件采用真实准确的 180° 正弦算法,能够尽可能地降低噪声和振动。我们的电机驱动器具有陷波、正弦和 FOC 控制型号,可提高各种电机的效率。无传感器算法通过移除霍尔传感器进一步降低了设计复杂性。
DRV10x 系列通过施加 PWM 输入来控制驱动电压的幅度,从而提供对电机速度的简单控制。这是通过使用模拟电压驱动 PWM 引脚或直接通过 I2C 端口写入速度命令并监控 FG 引脚的速度反馈来实现的。由于 DRV10x 器件具备超前角调节功能,因此用户可通过调整相电流和相反电动势来优化驱动器效率。无论电机参数和负载条件如何,超前角调节功能都能实现最佳效率。DRV10x 器件以 2.1V 至 30V 的输入电源电压为电机提供电流。在某些器件中,如果电源电压高于最大电压阈值,器件将停止驱动电机并保护器件电路。DRV10x 器件具有一个集成降压稳压器,可准确地将电源电压降至 5V 或 3.3V,从而为内外部电路供电。这些器件提供休眠模式和待机模式两种型号,可在电机停止运转时实现节能。