ZHCAC27A June   2020  – May 2022 DRV8300

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1电机注意事项以及为何选择无刷直流电机?
  4. 2电机驱动器架构
    1. 2.1 栅极驱动器与集成式 FET 驱动器:电源、电压和电流要求
    2. 2.2 三种用例:速度、扭矩或位置:
    3. 2.3 控制方法:陷波、正弦或 FOC
      1. 2.3.1 梯形波
      2. 2.3.2 正弦波
      3. 2.3.3 磁场定向控制
    4. 2.4 有传感器与无传感器
      1. 2.4.1 带传感器
      2. 2.4.2 无传感器
    5. 2.5 电流检测放大器
    6. 2.6 接口
    7. 2.7 功率集成
    8. 2.8 100% 占空比支持
  5. 3德州仪器 (TI) 的无刷直流电机驱动器
    1. 3.1 栅极驱动器:DRV8x 和 DRV3x 系列
      1. 3.1.1 DRV8x 系列
      2. 3.1.2 DRV3x 系列
    2. 3.2 集成式 MOSFET:DRV831x 系列
    3. 3.3 控制和栅极驱动器:MCx 系列
    4. 3.4 完全集成:MCx831x 和 DRV10x 系列
      1. 3.4.1 MCx831x 系列
      2. 3.4.2 DRV10x 系列
  6. 4结论
  7. 5修订历史记录

控制方法:陷波、正弦或 FOC

许多无刷直流电机换向方法可用于满足特定的系统要求。换向方法在很大程度上取决于系统所需的电机类型、应用和解决方案。每种电机控制方法都可以通过外部微控制器实现或集成到电机驱动器中。TI 的 BLDC 电机驱动器在控制与栅极驱动器和完全集成产品系列中提供广泛的集成式梯形、正弦和磁场定向控制产品系列。

电机结构应该是选择控制方法时要考虑的主要因素。无刷直流电机采用梯形或正弦绕线,具体由其反电动势 (BEMF) 波形决定。为了更大限度地提高扭矩和效率,驱动电机的电流应该与反电动势波形的形状相匹配。在选择控制方法来优化性能参数时,还应考虑应用类型(扭矩、速度或位置)。

#GUID-0F731584-3689-48EB-A95B-7C34676FF0C8/ID-4198B4F1-84E8-4892-815B-75B4802321E7 中简要列出了控制方法性能参数。

表 2-2 不同控制方法的比较
梯形波 正弦波 磁场定向控制
算法复杂度 低 中 高
电机效率 (MTPA) 低 中 高
最大速度 高 低 中(标准 FOC)
高(磁场变弱)
MOSFET 开关损耗 低电平 高 高
扭矩纹波 高 中 低
可闻噪声 高 低 低电平

有关每种控制方法如何工作及其优势的更多详细信息,请观看关于 BLDC 电机驱动器的 TI 高精度实验室视频。