ZHCAC27A June 2020 – May 2022 DRV8300
由于无刷直流 (BLDC) 电机相对于有刷直流电机和步进电机等替代电机类型具有性能优势,因此无刷直流 (BLDC) 电机在各种应用中的使用变得越来越普遍。如表 1-1 所示,与有刷直流电机和步进电机相比,BLDC 电机更高效、更安静,并且功率密度更高、扭矩更大、速度更快且使用寿命更长。
电机类型 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
无刷直流 | 寿命长、安静且功率密度出色 | 设计复杂,成本更高 |
有刷直流 | 成本低且易于使用 | 噪声大,存在 EMI 磨损和会产生火花 |
步进 | 寿命长、安静,并具备开环位置和速度控制 | 需要电流控制,而且不像 BLDC 那样节能,噪声大 |
BLDC 电机具有多项显著优势,但也有一个重要缺点:设计复杂度更高。使用 BLDC 电机进行产品开发需要了解如何设计高效系统和使电机旋转。德州仪器 (TI) 的 BLDC 团队正在努力通过创新的电机驱动器器件来降低这种门槛并简化 BLDC 设计。本文档探讨了选择 BLDC 电机驱动器时的注意事项,旨在帮助简化 BLDC 设计(#ID-EAC612BE-D68A-4448-9447-E3C2511BDF01)。