ZHCAC27A June 2020 – May 2022 DRV8300
正弦换向是另一种换向方法,它一次驱动电流流经全部三个相位,并且所有三个电机绕组中的电流波形在 180 度电角内平滑地呈正弦变化(#T6233142-3)。来自定子的正弦磁通会吸引永磁转子,从而使转子平稳旋转。具有正弦反电动势 (BEMF) 的电机会产生非常低的扭矩纹波,因为电机电流也是正弦波形且传递的扭矩是恒定的。这意味着电机噪音小,功效高。然而,在正弦换向中,由于换向在整个 180 度电角内发生,并且没有高阻态窗口,因此开关损耗很高。
在有传感器控制中,会根据转子位置生成换向信号(每个相位的可变 PWM 占空比波形),以便驱动 MOSFET 并生成定子电流的平滑正弦调制。无传感器控制中实现了换向查找表。根据 BEMF 估算,换向信号会驱动 MOSFET,以便生成定子电流的平滑正弦调制。
图 2-4 正弦控制 (180°)