ZHDA276 August   2026 AM2432 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1 , AM62L , AM62P , AM62P-Q1 , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1  为什么需要 ECC 错误注入测试
    2. 2.2  DDR 内联 ECC 保护机制
      1. 2.2.1 多相位 ECC 保护
    3. 2.3  离线错误注入
    4. 2.4  在线错误注入
      1. 2.4.1 方法 1:ESM 故障注入
      2. 2.4.2 方法 2:预留 DDR 验证区域
    5. 2.5  单比特错误验证
    6. 2.6  双比特错误验证
    7. 2.7  多相位 ECC 验证
    8. 2.8  使用 ECC 错误日志进行验证
    9. 2.9  使用 ESM 进行验证
    10. 2.10 建议的验证策略
      1. 2.10.1 汽车系统
      2. 2.10.2 工业系统
  6. 3总结
  7. 4参考资料

总结

DDR 内联 ECC 错误注入提供了一种实用方法,用于在 Jacinto™ 7 和 Sitara™ 处理器上验证 DDR 存储器保护机制。

通过将受控的故障注入与 ECC 错误日志验证和 ESM 监控相结合,系统开发人员可以验证 ECC 检测、纠错、多相位 ECC 保护、错误日志记录、中断路由和以及软件故障处理是否正常运行。离线验证通常是汽车系统启动验证的首选,而在线验证方法对持续运行的工业系统而言更为实用