ZHDA103 March   2026 TPS1200-Q1 , TPS1210-Q1 , TPS1211-Q1 , TPS1212-Q1 , TPS1213-Q1 , TPS1214-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS1H100-Q1 , TPS1H200A-Q1 , TPS1HA08-Q1 , TPS1HB08-Q1 , TPS1HB16-Q1 , TPS1HB35-Q1 , TPS1HB50-Q1 , TPS1HC04-Q1 , TPS1HC08-Q1 , TPS1HC100-Q1 , TPS1HC120-Q1 , TPS1HC30-Q1 , TPS1HTC100-Q1 , TPS1HTC30-Q1 , TPS272C45 , TPS274160 , TPS274C65 , TPS274C65CP , TPS27S100 , TPS27SA08 , TPS27SA08-Q1 , TPS281C100 , TPS281C30 , TPS2H000-Q1 , TPS2H160-Q1 , TPS2HB16-Q1 , TPS2HB35-Q1 , TPS2HB50-Q1 , TPS2HC08-Q1 , TPS2HC120-Q1 , TPS2HC16-Q1 , TPS2HCS05-Q1 , TPS2HCS08-Q1 , TPS2HCS10-Q1 , TPS4800-Q1 , TPS4810-Q1 , TPS4811-Q1 , TPS4812-Q1 , TPS4813-Q1 , TPS4816-Q1 , TPS482H85-Q1 , TPS4H000-Q1 , TPS4H160-Q1 , TPS4HC120-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 高侧开关同其他电源开关 IC 的比较情况
      1. 1.1.1 分立式高侧实现
        1. 1.1.1.1 一级:NFET 控制的 PFET
        2. 1.1.1.2 二级:带有升压转换器的 NFET
        3. 1.1.1.3 三级:NFET、升压转换器和分立式实现的保护及诊断功能
      2. 1.1.2 与负载开关的比较
      3. 1.1.3 与热插拔控制器及电子保险丝的比较(集成热插拔)
      4. 1.1.4 电机驱动器及栅极驱动器的比较
      5. 1.1.5 总结
    2. 1.2 常见汽车及工业标准
      1. 1.2.1 典型的汽车电压范围
      2. 1.2.2 典型工业电压范围
      3. 1.2.3 汽车资质认证及标准
      4. 1.2.4 工业资质及标准
  5. 2高侧开关及控制器的架构和应用差异
    1. 2.1 架构差异
    2. 2.2 应用差异
      1. 2.2.1 负载驱动
      2. 2.2.2 输入保护及电路中断
    3. 2.3 摘要及产品系列选择矩阵
  6. 3高侧开关及控制器的核心特性
    1. 3.1 保护特性
      1. 3.1.1 过流保护
      2. 3.1.2 热关断
        1. 3.1.2.1 绝对热关断
        2. 3.1.2.2 相对热关断
        3. 3.1.2.3 欠压锁定及过压锁定(UVLO 和 OVLO)
        4. 3.1.2.4 感应钳位
      3. 3.1.3 反极性保护
        1. 3.1.3.1 接地网络
        2. 3.1.3.2 高侧开关控制器中的反极性及反向电流保护
    2. 3.2 诊断功能
      1. 3.2.1 模拟电流感应
      2. 3.2.2 开路负载和电池短路检测
      3. 3.2.3 结温检测
      4. 3.2.4 输入和输出电压检测
  7. 4专有特性
    1. 4.1 电容充电特性
    2. 4.2 串行通信和相应特性
    3. 4.3 适用于工业系统的特性:增强的 EFT、反向电流阻断、LED 驱动
    4. 4.4 其他专有特性
      1. 4.4.1 集成看门狗计时器
      2. 4.4.2 循环冗余校验 (CRC)
      3. 4.4.3 稳态可编程 PWM 开关
    5. 4.5 智能电子保险丝高侧开关保护特性
      1. 4.5.1 具有可编程时间电流特征 (I2T) 的能源管理
      2. 4.5.2 通过低功耗模式实现功耗优化
      3. 4.5.3 下电上电后的存储器保留(NVM 或 EEPROM)
  8. 5总结
  9. 6参考资料

与负载开关的比较

TI 的负载开关和高侧开关都是集成式高侧电源开关集成电路 (IC),用于将电压源连接到电气负载。两者都具有集成 MOSFET 及电荷泵。由于基本概念是相同的,因此其他制造商通常会互换使用这些名称。在 TI 的产品系列中,开关具有不同的名称,因为它们提供不同的基线规格和特性集,每个规格和特性集都是针对目标用例量身定制的。负载开关是低压开关,旨在驱动 3.3V、5V 或 12V 系统中的板载负载。板载负载处于更加受控的环境中,因此负载开关只需极少的保护特性即可满足系统要求。常见的保护特性包括压摆率控制、过热保护和快速输出放电。一些器件还可能提供短路保护、反向电流保护或电流监控等特性。

相比之下,高侧开关是一款受到全面保护且特性丰富的器件,针对在 12V、24V 或 48V 系统中驱动非板载负载进行了优化。器件必须承受非稳压电源轨上更严格的电压及电流瞬态。高侧开关设计用于驱动所有类型的电气负载,承受容性浪涌电流和来自电感负载的反冲。通常由非板载电源提供并驱动非板载负载,高侧开关需要具有更广泛的保护特性和诊断特性。第 3 节和第 4 节会更详细地讨论这些特性。表 1-2 比较了高侧开关和负载开关,列出了高侧开关的广泛保护和诊断特性。

表 1-2 高侧开关及负载开关的比较
高侧开关 负载开关
FET 配置 内部 内部
支持的典型输入电压 12V、24V、48V 3.3V、5V
典型输出电流能力 750mA-10A 200mA-15A
典型用例 非板载 负载驱动和配电 板载 负载驱动和配电
保护特性 可调节电流限制
过压保护 *
反向电流阻断*
欠压锁定 (UVLO)
绝对热关断
相对热关断
GND 失效、电源失效保护
反向电池保护
电感式放电钳位
电流限制*
过压保护*
反向电流阻断*
UVLO
热关断
其他特性 故障输出
模拟电流检测
开启和关闭状态下的开路负载和电池短路检测
过载和接地短路检测
UL 认证 1
快速输出放电
电源正常引脚
压摆率控制
接口 GPIO 或 SPI GPIO
支持 AEC-Q100 认证 支持 支持
  1. *仅适用于选定器件。