TPS1HC08-Q1
- 具有全面诊断功能的单通道智能高侧开关
- 使用 GPIO 引脚控制
- 开漏状态输出
- 电流检测模拟输出:≥ 2A 时为 ±5%
- 宽工作电压:3V 至 28V
- 低 RON:9.8mΩ 典型值,150°C 时 16.5mΩ 最大值
- 超低待机电流:85°C 时 <1.4µA
- 具有和不具有热调节功能的可调节电流限制
- 电流限制范围:10A 至 25A
- 保护
- 过载和短路保护
- 欠压锁定(UVLO)
- 具备自恢复功能的热关断和热振荡
- 集成输出钳位对电感负载进行消磁
- 接地失效保护、电池损耗保护和电池反向保护
- 诊断
- 用于实现快速中断的全局故障报告
- 过流和接地短路检测
- 开路负载和电池短路检测
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 通过电瞬变抗扰度测试 (ISO7637-2 和 ISO16750-2)
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 小尺寸:11 引脚可湿性侧面 VQFN-HR 2.2mm x 3.6mm,间距为 0.55mm
- 功能安全型
TPS1HC08-Q1 是一款单通道智能高侧开关,具有集成的 NMOS 功率 FET 和电荷泵,专为 12V 汽车电池系统而设计。驱动高达 10A DC 的宽输出负载电流范围,低导通电阻 (9.8mΩ) 可最大程度地降低器件功耗。
该器件集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和电流限制。TPS1HC08-Q1 采用可调电流限制电路,可通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流来提高系统的可靠性。可调电流限值可以使用 ILIM 引脚上的外部电阻器在(10A 至 25A)范围内进行调节。该器件在启动时针对容性负载提供热调节电流限制,并针对电机浪涌或灯泡应用提供非稳压电流限制。
该器件还可提供精确的电流检测,以提高负载诊断功能(如过载和开路负载检测),从而更好地进行预测性维护。TPS1HC08-Q1 采用引脚间距为 0.55mm 的 11 引脚 2.2mm x 3.6mm VQFN-HR 可湿性侧面封装,从而最大限度地减小 PCB 尺寸。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS1HC08-Q1 9.8mΩ 单通道 汽车级智能高侧开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-1-7 |
| 应用简报 | 以小博大——TI QFN 高侧开关如何释放超强价值 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-9 | ||
| 应用手册 | 高侧开关及控制器基础知识 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-10 | ||
| 功能安全信息 | TPS1HC08-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025-12-8 | |||
| 应用手册 | 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2021-8-26 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BLANK-MOD-EVM — TPSxHCxx 器件系列的空白模块。
HCXX-BASE-EVM 可帮助设计人员评估 TPS2HC08-Q1、TPS2HC16-Q1、TPS1HC08-Q1、TPS1HC03-Q1 和 TPS1HC04-Q1 器件的运行情况和性能。
HCXX-BASE-EVM 是一个硬件评估模块 (EVM),用于评估 TPSxHCxx 高侧开关器件的功能和性能。该评估模块配备齐全,用于测试 TPSxHCxx 器件系列,可简化器件与各种电源系统应用的集成。此 EVM 采用的方法是使用一个模块(子卡)和一个基站(主板)。此器件系列的第一个模块以及用户指南中介绍的模块是 2HC08-MOD-EVM。HCXX-BASE-EVM (...)
HCXX-BASE-EVM — TPSxHCxx-Q1 评估模块基站
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (VAH) | 11 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。