ZHDA103 March 2026 TPS1200-Q1 , TPS1210-Q1 , TPS1211-Q1 , TPS1212-Q1 , TPS1213-Q1 , TPS1214-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS1H100-Q1 , TPS1H200A-Q1 , TPS1HA08-Q1 , TPS1HB08-Q1 , TPS1HB16-Q1 , TPS1HB35-Q1 , TPS1HB50-Q1 , TPS1HC04-Q1 , TPS1HC08-Q1 , TPS1HC100-Q1 , TPS1HC120-Q1 , TPS1HC30-Q1 , TPS1HTC100-Q1 , TPS1HTC30-Q1 , TPS272C45 , TPS274160 , TPS274C65 , TPS274C65CP , TPS27S100 , TPS27SA08 , TPS27SA08-Q1 , TPS281C100 , TPS281C30 , TPS2H000-Q1 , TPS2H160-Q1 , TPS2HB16-Q1 , TPS2HB35-Q1 , TPS2HB50-Q1 , TPS2HC08-Q1 , TPS2HC120-Q1 , TPS2HC16-Q1 , TPS2HCS05-Q1 , TPS2HCS08-Q1 , TPS2HCS10-Q1 , TPS4800-Q1 , TPS4810-Q1 , TPS4811-Q1 , TPS4812-Q1 , TPS4813-Q1 , TPS4816-Q1 , TPS482H85-Q1 , TPS4H000-Q1 , TPS4H160-Q1 , TPS4HC120-Q1
从 TI 的高侧开关和控制器产品系列中进行选择,重点关注该器件的主要应用。对于中低电流负载驱动和配电,请参考高度集成的高侧开关。对于高电流负载驱动和断开开关,利用外部 FET 高侧开关控制器的灵活性。在试图仿真传统的熔断型保险丝或优化线束时,可以利用智能电子保险丝高侧开关集成的基于 I2T 的过流保护功能。
如果不确定使用高侧开关或控制器与其他电源开关产品系列的优劣,请考虑系统设计及以下四个关键因素:
确定电源开关的位置和所需的过流行为(如果有)会集中选择具有理想特性集的产品系列。所需的输出电流决定了如何选择内部或者外部 FET 产品系列。对于输出电流,这并不是固定的阈值,因此需要使用内部与外部 FET 产品。TI 定期发布新器件,因此请查看产品选型表,了解给定时间的最大可用输出电流。如果不够高,请考虑使用外部 FET 器件。最后,考虑系统输入电压会减少通常支持该电压范围的产品系列的选择。与输出电流类似,这可能会随着 TI 发布新产品而变化,因此请查看产品选型表以了解可用的最新选项。
表 2-4 直观地将此方法总结为产品系列选择矩阵。选择产品系列后,使用 TI.com 上的产品选择表筛选参数、特性、封装类型和封装尺寸,以查找特定器件。
| 电压 | 输出保护 | 输入保护 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCP: 电流限制 |
OCP: 断路器 |
OCP: |
OCP: 电流限制 |
OCP: 断路器 |
OCP + 反向电流阻断 | 反向电流阻断 | 反向电流监测 | |
| 3V–5V | 负载开关 | X | X | 电子保险丝(集成热插拔) | 电子保险丝(集成热插拔) | 电子保险丝(集成热插拔) | 理想二极管/ORing 控制器 | X |
| 12V | 高侧开关 | 高侧开关控制器 | 内部 FET: 智能电子保险丝高侧开关 外部 FET: 智能电子保险丝高侧开关 |
内部 FET: 电子保险丝(集成热插拔) 外部 FET: 热插拔控制器 |
内部 FET: 电子保险丝(集成热插拔) 外部 FET: 热插拔控制器或者高侧开关控制器 |
内部 FET: 电子保险丝(集成热插拔) 外部 FET: 热插拔控制器或者选择理想二极管控制器 |
高侧开关控制器 | |
| 24V | 内部 FET: 电子保险丝(集成热插拔) 外部 FET: 选择理想二极管控制器 |
|||||||
| 48V | 电子保险丝(集成热插拔) | |||||||