ZHDA103 March 2026 TPS1200-Q1 , TPS1210-Q1 , TPS1211-Q1 , TPS1212-Q1 , TPS1213-Q1 , TPS1214-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS1H100-Q1 , TPS1H200A-Q1 , TPS1HA08-Q1 , TPS1HB08-Q1 , TPS1HB16-Q1 , TPS1HB35-Q1 , TPS1HB50-Q1 , TPS1HC04-Q1 , TPS1HC08-Q1 , TPS1HC100-Q1 , TPS1HC120-Q1 , TPS1HC30-Q1 , TPS1HTC100-Q1 , TPS1HTC30-Q1 , TPS272C45 , TPS274160 , TPS274C65 , TPS274C65CP , TPS27S100 , TPS27SA08 , TPS27SA08-Q1 , TPS281C100 , TPS281C30 , TPS2H000-Q1 , TPS2H160-Q1 , TPS2HB16-Q1 , TPS2HB35-Q1 , TPS2HB50-Q1 , TPS2HC08-Q1 , TPS2HC120-Q1 , TPS2HC16-Q1 , TPS2HCS05-Q1 , TPS2HCS08-Q1 , TPS2HCS10-Q1 , TPS4800-Q1 , TPS4810-Q1 , TPS4811-Q1 , TPS4812-Q1 , TPS4813-Q1 , TPS4816-Q1 , TPS482H85-Q1 , TPS4H000-Q1 , TPS4H160-Q1 , TPS4HC120-Q1
一些标准高侧开关器件及智能电子保险丝高侧开关可以读取集成式 FET 的结温。在具有 GPIO 接口的器件中,这是通过内部温度检测电路实现的,该电路多路复用到 SNS 引脚上并由 ADC 读取。对于 SPI 高侧开关,集成式 ADC 通过 SPI 接口发送温度信息。
对于具有 GPIO 接口的高侧开关控制器,功率 FET 附近的温度检测引脚通过 NTC 热敏电阻读取电压。一旦此电压达到足够高的水平,就可以将该电压读取为 FET 温度的模拟值。控制器支持对温度阈值进行编程,如果超过该阈值,则会向控制器发出信号,要求关闭 FET 以保护控制器。