主页 电源管理 高侧开关和控制器 智能电子保险丝高侧开关

TPS1212-Q1

正在供货

产品详情

FET External Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 74 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Current monitoring, Fault Diagnostic, I2T, Overtemperature protection, Precharge FET driver, Reverse polarity protection, Second Gate Drive, Short-circuit protection, UVLO Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Operating temperature range (°C) -40 to 125
FET External Number of channels 1 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 74 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Current monitoring, Fault Diagnostic, I2T, Overtemperature protection, Precharge FET driver, Reverse polarity protection, Second Gate Drive, Short-circuit protection, UVLO Current sense accuracy +/-2% at 30-mV VSNS Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 23 16 mm² (4 mm × 4 mm)

  • 符合 AEC-Q100 汽车标准,温度等级为 1 级
  • 功能安全型
  • 3.5V 至 73V 输入范围(绝对最大值为 74V)
  • 反向输入和输出保护低至 –65V
  • 集成 12V 电荷泵
  • 低功耗模式下(LPM = 低电平)低 IQ = 20µA
  • 1µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 双栅极驱动器:GATE:0.5A 拉电流/2A 灌电流 G:100µA 拉电流/0.39A 灌电流
  • 通过可调节断路器计时器 (I2t) 实现精确的 I2t 过流保护 (IOC)
  • 精确快速 (5µs) 的短路保护
  • 使用可调节负载唤醒阈值或带唤醒指示的 LPM 触发器从低功耗模式快速转换 (5µs) 到工作模式
  • 精确的模拟双向电流监测器输出(IMON、I_DIR):30mV VSNS 下为 ±2%
  • 基于 NTC 的过热检测 (TMP) 和监测输出 (ITMPO)
  • 在短路故障、I2t、电荷泵 UVLO、过热期间提供故障指示 (FLT)
  • TPS12120-Q1(I2t 使能)、TPS12121-Q1(I2t 禁用)
  • 精确 (±2%) 且可调节的欠压锁定 (UVLO)

  • 符合 AEC-Q100 汽车标准,温度等级为 1 级
  • 功能安全型
  • 3.5V 至 73V 输入范围(绝对最大值为 74V)
  • 反向输入和输出保护低至 –65V
  • 集成 12V 电荷泵
  • 低功耗模式下(LPM = 低电平)低 IQ = 20µA
  • 1µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 双栅极驱动器:GATE:0.5A 拉电流/2A 灌电流 G:100µA 拉电流/0.39A 灌电流
  • 通过可调节断路器计时器 (I2t) 实现精确的 I2t 过流保护 (IOC)
  • 精确快速 (5µs) 的短路保护
  • 使用可调节负载唤醒阈值或带唤醒指示的 LPM 触发器从低功耗模式快速转换 (5µs) 到工作模式
  • 精确的模拟双向电流监测器输出(IMON、I_DIR):30mV VSNS 下为 ±2%
  • 基于 NTC 的过热检测 (TMP) 和监测输出 (ITMPO)
  • 在短路故障、I2t、电荷泵 UVLO、过热期间提供故障指示 (FLT)
  • TPS12120-Q1(I2t 使能)、TPS12121-Q1(I2t 禁用)
  • 精确 (±2%) 且可调节的欠压锁定 (UVLO)

TPS1212-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能高侧驱动器系列。该器件具有 3.5V 至 73V 的宽工作电压范围,绝对最大电压为 74V,适用于 12V、24V 和 48V 汽车系统设计。

该器件有两个集成栅极驱动器,分别为 0.5A/2A (GATE) 和 100µA/0.39A (G)。当 LPM 为低电平时,低功耗路径保持导通,而主 FET 以 20µA(典型值)的 IQ 被关断。使用放置在 DRN 和 CS2– 之间的 RBYPASS 电阻器可调整自动负载唤醒阈值。在 EN/UVLO 处于低电平时,IQ 降至 1µA(典型值)。

该器件具有精确的双向电流检测 (±2%) 输出 (IMON),支持基于 I2t 的可调节过流和短路保护,后者采用外部 RSNS 电阻器和 FLT 指示功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件还具有基于 NTC 的温度检测 (TMP) 和用于外部 FET 过热检测的监控输出 (ITMPO) 输出。

TPS1212-Q1 采用 23 引脚 VQFN 封装。

TPS1212-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能高侧驱动器系列。该器件具有 3.5V 至 73V 的宽工作电压范围,绝对最大电压为 74V,适用于 12V、24V 和 48V 汽车系统设计。

该器件有两个集成栅极驱动器,分别为 0.5A/2A (GATE) 和 100µA/0.39A (G)。当 LPM 为低电平时,低功耗路径保持导通,而主 FET 以 20µA(典型值)的 IQ 被关断。使用放置在 DRN 和 CS2– 之间的 RBYPASS 电阻器可调整自动负载唤醒阈值。在 EN/UVLO 处于低电平时,IQ 降至 1µA(典型值)。

该器件具有精确的双向电流检测 (±2%) 输出 (IMON),支持基于 I2t 的可调节过流和短路保护,后者采用外部 RSNS 电阻器和 FLT 指示功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件还具有基于 NTC 的温度检测 (TMP) 和用于外部 FET 过热检测的监控输出 (ITMPO) 输出。

TPS1212-Q1 采用 23 引脚 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS1212-Q1 具有双向 IMON、低功耗模式、负载唤醒、I2t 保护和诊断功能的低 IQ 汽车级高侧开关控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-23
应用手册 高侧开关及控制器基础知识 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS4812Q1EVM — 适用于智能高侧控制器的 TPS48120QRGERQ1 评估模块

TPS4812Q1EVM 可对 TI 的 TPS4812-Q1 智能高侧驱动器进行参考电路评估。TPS4812-Q1 是一款 3.5V 至 95V 智能高侧控制器,包含两个具有单独控制输入的强大 2A 栅极驱动器,支持多种配置,包括低功耗路径模式以及自动负载唤醒选项。TPS4812-Q1 提供双向电流监测和基于可调节 I2t 的过流和短路保护,以及可配置的自动重试和锁存故障行为。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

TPS4812-Q1-CALC — TPS4812-Q1 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.
支持的产品和硬件
参考设计

PMP41150 — 1000W、48V 开关电容器转换器参考设计

此参考设计采用无电感器开关电容器转换拓扑,适用于高功率密度和紧凑型功率级 (70mm × 55mm × 2.85mm)。采用 TLC555-Q1 计时器的简单控制方案可实现转换比为 4:1 或 3:1 的固定转换比输出,并且可以针对不同的配电要求进行设置。对于 4:1 转换比,满载效率为 96.7%,而峰值效率为 98.5% (Iout = 30A)。对于 3:1 转换比,满载效率为 97.6%,而峰值效率为 98.7% (Iout = 25A)。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020094 — 48V 区域参考设计

本参考设计展示了先进汽车级 48V 低电压电源轨架构的趋势。该设计包括 48V 主干架构及 48V 至 12V 电源转换。本参考设计重点介绍主要产品中的 48V 负载驱动器。这些产品包括高侧开关 (HSS) 和控制器 (HSSC)、智能电子保险丝及电机驱动器 (MD)。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 23 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频