ZHDA103 March 2026 TPS1200-Q1 , TPS1210-Q1 , TPS1211-Q1 , TPS1212-Q1 , TPS1213-Q1 , TPS1214-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS1H100-Q1 , TPS1H200A-Q1 , TPS1HA08-Q1 , TPS1HB08-Q1 , TPS1HB16-Q1 , TPS1HB35-Q1 , TPS1HB50-Q1 , TPS1HC04-Q1 , TPS1HC08-Q1 , TPS1HC100-Q1 , TPS1HC120-Q1 , TPS1HC30-Q1 , TPS1HTC100-Q1 , TPS1HTC30-Q1 , TPS272C45 , TPS274160 , TPS274C65 , TPS274C65CP , TPS27S100 , TPS27SA08 , TPS27SA08-Q1 , TPS281C100 , TPS281C30 , TPS2H000-Q1 , TPS2H160-Q1 , TPS2HB16-Q1 , TPS2HB35-Q1 , TPS2HB50-Q1 , TPS2HC08-Q1 , TPS2HC120-Q1 , TPS2HC16-Q1 , TPS2HCS05-Q1 , TPS2HCS08-Q1 , TPS2HCS10-Q1 , TPS4800-Q1 , TPS4810-Q1 , TPS4811-Q1 , TPS4812-Q1 , TPS4813-Q1 , TPS4816-Q1 , TPS482H85-Q1 , TPS4H000-Q1 , TPS4H160-Q1 , TPS4HC120-Q1
除了输入反极性保护之外,接地网络是保护高侧开关免受输入反极性条件影响的另一种方法。接地网络并联利用一个电阻器和二极管将高侧开关 IC 接地端连接到系统接地端。这会在反极性条件下限制流入器件 GND 引脚的电流,但在输入正确连接后允许正常运行。
该接地网络仅保护器件的 GND 引脚。由于 FET 源极最终连接到系统接地,而不是 IC GND,因此在反极性条件下,电流可以从 FET 源极流向漏极。该电流受到负载的限制。为了防止电流流过 FET 体二极管从而导致器件高功率耗散,FET 在反极性条件下导通。可在多个高侧开关之间共享接地网络元件。