ZHDA103 March 2026 TPS1200-Q1 , TPS1210-Q1 , TPS1211-Q1 , TPS1212-Q1 , TPS1213-Q1 , TPS1214-Q1 , TPS1H000-Q1 , TPS1H100-Q1 , TPS1H200A-Q1 , TPS1HA08-Q1 , TPS1HB08-Q1 , TPS1HB16-Q1 , TPS1HB35-Q1 , TPS1HB50-Q1 , TPS1HC04-Q1 , TPS1HC08-Q1 , TPS1HC100-Q1 , TPS1HC120-Q1 , TPS1HC30-Q1 , TPS1HTC100-Q1 , TPS1HTC30-Q1 , TPS272C45 , TPS274160 , TPS274C65 , TPS274C65CP , TPS27S100 , TPS27SA08 , TPS27SA08-Q1 , TPS281C100 , TPS281C30 , TPS2H000-Q1 , TPS2H160-Q1 , TPS2HB16-Q1 , TPS2HB35-Q1 , TPS2HB50-Q1 , TPS2HC08-Q1 , TPS2HC120-Q1 , TPS2HC16-Q1 , TPS2HCS05-Q1 , TPS2HCS08-Q1 , TPS2HCS10-Q1 , TPS4800-Q1 , TPS4810-Q1 , TPS4811-Q1 , TPS4812-Q1 , TPS4813-Q1 , TPS4816-Q1 , TPS482H85-Q1 , TPS4H000-Q1 , TPS4H160-Q1 , TPS4HC120-Q1
驱动非板载负载时,断线、焊料间隙或开关和负载(或负载和接地)之间传导路径中的任何其他物理断开可能会导致开路负载故障。为了通过系统可靠性测试,这些故障必须以非常低的速率发生。尽管如此,高侧开关通常会在发生开路负载时检测这些负载。电池短路是当开关的输入及开关的输出短接在一起时发生的故障。开路负载和电池短路故障在故障发生时表现出相同的特征,因此检测和报告机制是相同的。
为了在关断状态下检测开路负载或电池短路,会激活弱漏源上拉电阻器并测量漏源电压。如果此差值小于器件的开路负载检测阈值,则实际上是相同的,器件会确定输出未放电至接地端。因此,开关的端子会短路(因为发生电池短路故障),或者导通路径中存在一些断路。然后 FLT 引脚变为低电平,SNS 通过逻辑高电平报告此情况。
要在导通状态下检测这些故障,需要提供一些额外的智能信息。当开关接通时会发生这些故障,但电流很少或没有电流流过开关。为了检测这一点,MCU 将 ADC 报告的低检测电流与正常条件下预期的电流电平进行比较。然后,通过交叉检查 EN 信号是否为高电平,MCU 可以确认存在开路负载或电池短路。
借助集成式 ADC 和上拉网络,SPI 控制的高侧开关和智能电子保险丝高侧开关能够在导通和关断状态下检测这些故障并区分它们。