ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-76 介绍了返回参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 手动控制激励器偏移 (LSByte) |
| 字节 2 | 手动控制激励器偏移 (MSByte) |
| 字节 3 | 保留 |
| 字节 4 | 请见下方 |
| MSB | 字节 4 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| 位 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 7-1 | R |
保留 |
| 0 | W |
自动直流偏移启用 0h = 自动直流偏移已禁用 1h = 自动直流偏移已启用 |
该激励器手动偏移以 16 位有符号 9.7 格式 (01h = 00.0078130) 显示
激励器手动偏移的有效值范围为 -256 至 256。