ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-35 介绍了写入参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 批处理文件编号 |
此命令执行存储在显示模块闪存中的批处理文件。可以自行发送的系统写入命令都可以与其他系统命令或写入参数一起分组到闪存批处理文件中,但所有读取命令除外。
此字节中指定的闪存批处理文件编号是枚举值(例如 0、1、2、3)。闪存批处理文件 0 是一种特殊的自动初始化批处理文件,由 DLPC34x6 软件在系统初始化完成后立即自动运行。闪存批处理文件 0 通常不会使用写入执行批处理文件 命令调用(尽管系统允许该调用)。此特殊闪存批处理文件指定系统初始化后要使用的源(例如启动界面或数据端口)。
不允许闪存批处理文件中存在嵌套闪存批处理文件调用(例如,不允许在一个批处理文件中调用另一个批处理文件)。要连续执行两个批处理文件,请使用连续执行批处理文件命令。
系统支持使用 写入闪存批处理文件延迟 (DBh) 命令在闪存批处理文件中的命令之间添加执行延迟。
闪存批处理文件内命令的命令执行顺序跟通过 I2C 端口收到这些命令时相同。