ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-61 介绍了写入参数。
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| 位 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 7-4 | R |
保留 |
| 3 | W |
VSync 极性 0h = 低电平有效 1h = 高电平有效 |
| 2 | W |
HSync 极性 0h = 低电平有效 1h = 高电平有效 |
| 1 | W |
IValid 极性 0h = 低电平有效 1h = 高电平有效 |
| 0 | W |
像素时钟采样边沿 0h = 下降沿 1h = 上升沿 |