ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-109 介绍了返回参数。
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| 位 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 7-1 | R |
保留 |
| 0 | W |
启用固定输出 0h = 禁用固定输出(意味着切换到自动输出模式) 1h = 启用固定输出(固定输出状态在闪存中定义) |