ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-100 介绍了写入参数。
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| 位 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 7-4 | R |
保留 |
| 3-2 | W | 倾斜轴方向 0h = 轴 1 1h = 轴 2 2h = 轴 3 |
| 1-0 | W | 音圈 0h = 音圈 A 1h = 音圈 B |
此命令仅将选定的激励器配置信息存储在全局数据中。当取决于轴和/或音圈选择的后续命令到达时,此全局数据用于配置适当的激励器元件。