ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-148 介绍了写入参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 闪存批处理文件延迟 (LSB) |
| 字节 2 | 闪存批处理文件延迟 (MSB) |
此命令用于指定闪存批处理文件中的执行延迟时间。该命令只能在闪存批处理文件中使用,而不是 I2C 接口上的有效命令。
闪存批处理文件延迟的单位为 1ms(例如 500ms = 01F4h)。
通常,此命令用在“自动初始化闪存”批处理文件(批处理文件 0)中,但也可用于其他批处理文件(请参阅“写入执行闪存批处理文件”)。
软件应使用可用的硬件计时器。