ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 签名:值 = AAh |
| 字节 2 | 签名:值 = BBh |
| 字节 3 | 签名:值 = CCh |
| 字节 4 | 签名:值 = DDh |
执行此命令时,系统会擦除与“闪存数据类型选择”命令指定的数据类型关联的所有扇区。因此,此命令不使用闪存数据长度参数
由于擦除闪存扇区的过程可能需要大量的时间,因此需要定期(而不是连续)检查“读取短暂状态”命令中的闪存擦除完成状态位,以确定此任务何时完成。该位会在擦除过程开始时设置,并在擦除过程完成时清零。在擦除过程完成之前,不应开始闪存写入操作。
虽然闪存处理要求以正确的顺序执行闪存命令(例如,在写入闪存之前必须先擦除闪存),但是由于闪存更新的灵活性,因此不提供命令顺序检查。
签名字节用于最大限度地减少意外的闪存擦除。必须正确收到命令偏移和四个签名字节,才会识别和执行此命令。