ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-55 介绍了返回参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 红色 LED 电流参数 (LSByte) |
| 字节 2 | 红色 LED 电流参数 (MSByte) |
| 字节 3 | 绿色 LED 电流参数 (LSByte) |
| 字节 4 | 绿色 LED 电流参数 (MSByte) |
| 字节 5 | 蓝色 LED 电流参数 (LSByte) |
| 字节 6 | 蓝色 LED 电流参数 (MSByte) |
此命令返回的参数具有 10 位分辨率,并由相应的 DLPA200x 规范定义。
使用 LED 输出控制方法 命令启用 CAIC 算法时:
仅当 LED 输出控制方法设置为 CAIC(自动)RGB LED 电流控制时,才应使用此命令。
未使用的最高有效位会设为 0。