ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-149 介绍了命令读取参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | DMD I/F 训练数据选择(见下文) |
| MSB | 字节 1 – DMD I/F 数据选择 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| 位 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 7-5 | R | 保留 |
| 4 | R | 训练数据选择 0h = 高/低/选定 1h = 完整配置文件 |
| 3-0 | R | 控制器引脚对选择 0h = A 1h = B 2h = C 3h = D 4h = E 5h = F 6h = G 7h = H 8h - Fh = 保留 |
此命令用于返回为指定的控制器引脚对指定的 DMD I/F 训练数据。