ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-22 介绍了返回参数。
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| 位 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 7 | R | 保留 |
| 6 | R |
3D 基准(仅限外部)的极性 0h = 正确 – 无需反转。 1h = 错误 – 需要反转。 |
| 5 | R |
帧优势 0h = 左侧优先。(发送数据时左眼图优先) 1h = 右侧优先。(发送数据时右眼图优先) |
| 4-2 | R | 保留 |
| 1 | R |
3D 基准源 0h = 不支持内部基准发生器 1h = 外部(SLT_3DR 引脚) |
| 0 | R |
3D 模式控制 0h = 2D 操作 1h = 3D 操作 |