ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-42 介绍了返回参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 保留 |
| 字节 2 | 保留 |
| 字节 3 | 请见下方 |
| MSB | 字节 3 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| 位 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 7-4 | R |
保留 |
| 3-0 | R |
像素映射模式 1h = 模式 #1 2h = 模式 #2 3h = 模式 #3 4h = 模式 #4 5h = 模式 #5 6h = 模式 #6 7h = 模式 #7 8h = 模式 #8 |