ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-45 介绍了写入参数。
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| b(7:2) | 保留 |
| b(1:0) | LED 控制方法:
|
此命令用于选择控制红色、绿色和蓝色 LED 输出的方法。根据所选的方法,可使用一组特定的命令来控制 LED 输出。如表 3-46 所示。
手动 RGB LED 电流方法用于手动控制 LED 电流,并会禁用 CAIC 算法。CAIC(自动)RGB LED 电流控制方法使用 CAIC 算法自动控制 LED 电流。
| LED 控制方法 | 可用命令 |
|---|---|
| 手动 RGB LED 电流控制 | 写入 RGB LED 启用 读取 RGB LED 启用 写入手动控制 RGB LED 电流 读取手动控制 RGB LED 电流 写入手动控制 RGB LED 最大电流(请参阅写入 RGB LED 最大电流 (5Ch)) 读取手动控制 RGB LED 最大电流(请参阅读取 RGB LED 最大电流 (5Dh)) |
| CAIC(自动)RGB LED 电流控制 | 写入 RGB LED 启用 读取 RGB LED 启用 读取 CAIC LED 最大可用功率 读取 CAIC LED RGB 电流 |