ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-82 介绍了写入参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 请参阅 表 3-83 |
| 字节 2 | CAIC 最大流明增益 |
| 字节 3 | CAIC 削波阈值 |
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| b(7) | CAIC 增益显示启用:
|
| b(6) | CAIC 增益显示比例:
|
| b(5:0) | 保留 |
CAIC 算法(内容自适应照明控制)提供了对应用于图像的 LED 电流和数字增益的自适应控制。
CAIC 算法可使用写入 LED 输出控制方法 命令根据用户选择的 LED 电流控制方法来启用或禁用。启用时,CAIC 算法会根据此命令和写入 LED 输出控制方法 命令的指定来提供对 LED 电流的自动控制。
CAIC 增益显示提供了 CAIC 算法所给瞬时增益的直观表示。CAIC 增益显示通常用作调试工具,用于显示算法的性能;CAIC 增益显示绝不能用于正常运行。显示由 5 栏组成,其中底部三栏(绿色、红色和蓝色)显示每种颜色各自的 CAIC 增益。顶部两栏仅用于 TI 调试。对于软件,CAIC 增益显示启用由 CAIC_DEBUG_MODE (2:0) 控制,其中“禁用”为 0h,而“启用”为 3h。显示比例使用 CAIC_DEBUG_MODE(3) 来设置。
表 3-84 显示了 CAIC 最大流明增益值的位顺序和加权,有效范围为 1.0 至 4.0。超出此范围的值被视为错误(无效写入参数值 – 通信状态),该命令不会执行。
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 20 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 2–4 | 2–5 |
CAIC 最大流明增益参数用于设置像素可以因数字增益和增加 LED 电流而得到的最大流明增益。CAIC 最大流明增益参数还用于将 CAIC 算法偏置到恒定功率(可变亮度)或恒定流明(可变功率)。下面列出了部分示例:
表 3-85 显示了 CAIC 削波阈值的位顺序和加权,有效范围为 0.0% 至 4.0%。超出此范围的值被视为错误(无效写入参数值 – 通信状态),该命令不会执行。
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 2–4 | 2–5 | 2–6 |
CAIC 削波阈值参数设置 CAIC 算法可因 CAIC 算法施加的数字增益而在有效数据的完整帧内削波的像素百分比。
表 3-86 显示了 CAIC RGB 强度增益值的位顺序和加权,有效范围为 0.0 至接近 1.0。超出此范围的值被视为错误(无效写入参数值 – 通信状态),该命令不会执行。
| b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 分辨率 | 分辨率 | 分辨率 | 分辨率 | 分辨率 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 2–4 | 2–5 | 2–6 | 2–7 | 2–8 | 2–9 | 2–10 |
CAIC 可以在 TPG 和外部输入模式中启用,但会在启动界面和幕布模式被自动禁用。
| 特性 | TPG | 启动界面 | 幕布 | 外部输入 |
|---|---|---|---|---|
| LABB | 支持 | 支持 | 自动禁用 | 支持 |
| CAIC | 支持 | 自动禁用 | 自动禁用 | 支持 |
| 手动空闲模式 | 支持 | 支持 | 自动禁用 | 支持 |