ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-145 介绍了返回参数。
| DMD 器件 ID | 器件描述 | |||
|---|---|---|---|---|
| 字节 1(标识符) | 字节 2(字节计数) | 字节 3 (ID-msbyte) | 字节 4 (ID-lsbyte) | 分辨率和类型 |
| 60h | 0Dh | 00h | 64h/69h/8Dh | 0.2 WVGA(854x480,Sub-LVDS) |
| 60h | 0Dh | 00h | 89h/XXh/XXh | 0.23 qHD(960x540,Sub-LVDS) |
| 60h | 0Dh | 00h | 68h/72h/87h | 0.3 720p(1280x720,Sub-LVDS) |