ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-34 介绍了返回参数。
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| b(7:2) | 保留 |
| b(1) | 系统自动同步设置:
|
| b(0) | DMD 序列发生器同步模式:
|
DMD 序列发生器同步模式响应指示由写入 DMD 模式 命令指定的设置。
系统自动同步设置响应仅在 DMD 序列发生器同步模式设置为自动同步(否则设置为 0)时有效。锁定至外部 VSYNC(自动同步)选项指示系统正使用外部提供的 VSYNC 来驱动显示模块。锁定至内部 VSYNC 选项指示系统正使用内部 VSYNC 发生器来驱动显示模块。