表 3-115 介绍了写入参数。
表 3-115 写入参数| 参数字节 | 说明 |
|---|
| 字节 1 | 投影俯仰角 (LSByte) |
| 字节 2 | 投影俯仰角 (MSByte) |
默认值:
0000h
表 3-116 展示了二进制补码投影俯仰角数据的位顺序和权重。
表 3-116 投影俯仰角数据的位权重定义| b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|---|
| 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 2–4 | 2–5 | 2–6 | 2–7 | 2–8 |
此命令与写入梯形校正控制(节 3.3.7)命令结合使用。
投影俯仰角被限制在 –40 至 40 度。图 3-8 展示了投影俯仰角示例。