ZHCUB04A july 2019 – may 2023 DLP230NP , DLPC3436
表 3-67 介绍了返回参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 延迟 (LSByte) |
| 字节 2 | 延迟 |
| 字节 3 | 延迟 (MSByte) |
| 字节 4 | 请见下方 |
| 位 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 7-2 | R |
保留 |
| 1 | W | 延迟自动调节启用 0h = 自动调节已禁用 -- 不应用时钟下降调节 1h = 自动调节已启用 |
| 0 | W |
手动延迟启用 0h = 禁用手动延迟 – 将使用存储在序列头中的延迟值。 1h = 字节 1-3 中提供的延迟值。 |