“Control Commands”选项卡支持脚本执行控制、外部复位和数字输出的命令:
- “Wait for External Reset”脚本命令会等待 10 秒钟,确认是否存在由 APPSFPGA 输入 GPIO_A0 的上升沿触发的外部全局复位。10 秒后,脚本将继续执行脚本中的下一条命令。GPIO_A0 是 2.5V CMOS 输入。
- “Delay”命令会延迟指定的时间(以毫秒为单位)。
- “Loop Until Break”命令会一直循环,直至用户点击“Break”按钮。
- “Loop”命令会循环指定的迭代次数。
- “Set GP Output”命令设置 APPSFPGA 通用数字输出 GPIO_A(4 - 6) 的值。值以十进制或十六进制形式输入(例如 0x3)。值的位 0、1、2 分别控制 GPIO_A4、GPIO_A5 和 GPIO_A6 的输出状态。值的位 7、6、5、4、3 未使用。GPIO_A(4 - 6) 是 2.5V CMOS 输出。
注: 注:有关 GPIO 输出的更多信息,请参阅
DLP® Discovery™ 4100 开发平台 API 编程人员指南(
DLPU039 § 5.2.24 和 § 6.2.24)。