ZHCUAW7B october 2016 – march 2023 DLP650LNIR , DLPC410
连接器 J12 接受 D4100 平台的 +5 VDC 输入电源。请勿同时使用连接器 J12 和 J18。
J12 是由 CUI Inc. 制造的直流电源插孔连接器,器件型号为 PJ-047BH 或等效器件。
引脚编号 | 引脚名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | +5V_IN | +5V VDC 输入,最大 30W。引脚 1 居中,内径为 2.5mm,外径为 5.5mm。 |
2 | GND | 引脚 2 和 3 一起接地 |
3 | GND | 引脚 2 和 3 一起接地 |