ZHCUAW7B october 2016 – march 2023 DLP650LNIR , DLPC410
控制器板 GUI 使用“Script”窗口来跟踪要加载的图像和要在 DMD 上执行的命令(图 4-28)。将图像和要执行的命令添加到脚本后,可以更改命令顺序、删除命令,以及在脚本中的指定位置插入命令。
应用程序按照在脚本中输入命令的顺序执行命令。为了使应用程序执行命令,脚本中的第一个命令必须是 Image 命令,后跟现有图像的正确路径和文件名。要了解如何将图像插入脚本中,请参阅 节 4.3.3.1。