ZHCUAW7B october 2016 – march 2023 DLP650LNIR , DLPC410
D2 是一个 LED,用于指示当前正在从 Xilinx PROM 配置 APPSFPGA。当 APPSFPGA DONE 引脚为低电平时,D2 会亮起 [未完成]。APPSFPGA 完成配置后,APPSFPGA DONE 引脚变为高电平,并且该 LED 会熄灭。
当 APPSFPGA DONE 引脚变为高电平,表明 APPSFPGA 已成功完成编程并且 APPSFPGA 已启动并正在运行时,内部逻辑会通过启用 FPGA IO 来使绿色 LED D16 亮起。此逻辑由应用定义,尽管该逻辑可以是 DCM 锁定监视器或表示时钟正在运行的检测信号。默认负载以简单的高电平驱动点亮绿色 LED。