ZHCUAW7B october 2016 – march 2023 DLP650LNIR , DLPC410
图像由 DMD 上的块进行控制和显示。DMD 块的组织形式因 DMD 类型而异,如表 4-1 所示。块可以单独加载和显示,也可以作为整个图像(全部 15 个或 16 个块)加载和显示。节 4.1.1.2 说明了控制图像不同显示方式的命令。
有多种显示选项组合可供选择,但本手册并未介绍所有这些组合。本用户指南概述了如何使用每个命令来控制图像。节 4.4 介绍了如何运行命令脚本以控制图像的显示。
类型 | 列 | 行 | 块 | 行/块 |
---|---|---|---|---|
DLP9500 - 0.95 1080p Type A | 1920 | 1080 | 15 | 72 |
DLP7000 - 0.7 XGA Type A | 1024 | 768 | 16 | 48 |
DLP650LNIR - 0.65 WXGA NIR S450 | 1280 | 800 | 16 | 50 |
有关每个 DMD 类型的显示块的更多信息,请参阅 DMD 数据表(DLP7000 § 8.4、 DLP650LNIR § 8.4 和 DLP9500 § 8.4)。