ZHCUAW7B october 2016 – march 2023 DLP650LNIR , DLPC410
当 DLPLCRC410EVM 和 DLPLCR95EVM 组装在一起时,组合的 D4100 平台如图 2-2 所示。其他 DMD EVM 以类似的方式连接到 DLPLCRC410EVM,并且看起来非常相似,但 DLPLCRC410EVM 仅使用单根柔性电缆 (Flex 1) 连接控制器板和 DMD 板。