ZHCUAW7B october 2016 – march 2023 DLP650LNIR , DLPC410
通过 DLP Discovery 4100 开发平台,可以很好地评估 DLP 芯片产品组合提供的最快二进制图形和数据速率。设计人员可以通过全局、四块、双块和单块模式对所有 DMD 微镜进行像素级精确控制,从而为连续(灯)或固态(开关)照明应用定制 DMD 微镜图形时序。通过 D4100,客户还可以使用高性能 UV 和 NIR DLP 芯片进行以下系统设计:
D4100 控制器板上 U11 和 U5 附近的高温表面。