ZHCUAW7B october 2016 – march 2023 DLP650LNIR , DLPC410
“Script Commands”窗口 图 4-21 包含一系列命令选项卡,其中包含用于构建脚本命令的命令选项。脚本通过添加命令来在 DMD 上执行所需的操作序列来构建。要查看和选择与命令关联的选项,请点击相应的命令选项卡。选择所需命令和选项后,点击“Add”按钮将命令选项添加到脚本中。