使用出厂安装的默认 APPSFPGA 代码启动电路板运行时,必须遵循以下步骤:
- 使用提供的柔性电缆将所需的 DMD EVM 连接到 DLPLCRC410EVM。用一根柔性电缆将 J13 连接到 DLPLCR70EVM、DLPLCR70UVEVM 或 DLPLCR65NEVM。J13 和 J14 上连接的两根柔性电缆用于连接 DLPLCR95EVM 和 DLPLCR95UVEVM。
- 确认所有 SW1 开关均处于 OFF 位置。确认所有五个 J2 跳线均已就位。如果使用 DLPLCR95EVM 和 DLPLCR95UVEVM,请确认已安装 J10。
- 在电源关闭的情况下,将 5V、6A 电源连接到电源输入连接器 J12 或 J18(不是两者都连接)。
- 打开电源,然后将 SW4 滑动到 ON。D2 和 D3 会短暂亮起,表示正在配置 APPSFPGA 和 DLPC410 控制器。配置完成后,D2 和 D3 会熄灭,D16 和 D17 呈绿色亮起。D9 以 1Hz 的频率呈绿色闪烁。D10 呈绿色亮起。从这时开始,DMD 会重复多个测试模式。
要停止运行,请执行以下操作:
- TI 强烈建议在关闭电源之前将 DMD 微镜,以便将微镜设置为平坦状态。按下 SW3 以使 DMD 悬空。
- 关闭电源。