ZHCUAW7B october 2016 – march 2023 DLP650LNIR , DLPC410
D3 是一个 LED,用于指示当前正在从 DLPR410 PROM 配置 DLPC410。当 DLPC410 DONE 引脚为低电平时,D3 会亮起 [未完成]。DLPC410 完成配置后,DLPC410 Done 引脚变为高电平,并且该 LED 会熄灭。
当 DLPC10 DONE 引脚变为高电平,表明 DLPC410 已成功完成编程并且 DLPC410 已启动并正在运行时,内部逻辑会通过启用 DLPC410 IO 来使绿色 LED D17 亮起。