ZHCUAW7B october 2016 – march 2023 DLP650LNIR , DLPC410
应用 FPGA (APPSFPGA) 支持两种模式。
“Test Patterns”窗口通过“Test Patterns”菜单访问,如图 4-30 所示。
“Test Patterns”窗口提供以下功能:
硬件开关 SW1 编号 | 效果 |
---|---|
1 | ON = 悬空 – 使所有微镜悬空 |
2 | ON = 计数器暂停 – 停止计数器,这会冻结 DMD 上的图像 |
3 | ON = 补码数据 – 使 DLPC410 对接收到的所有数据进行补码 |
4 | ON = 北/南翻转 – 使 DLPC410 反转行加载顺序,从而有效地翻转图像 |
6 和 5 | 指示所使用的复位类型(其中开关 6 是 MSB 且 ON = 1):
|
7 | ON = 行地址模式 |
8 | ON = 看门狗计时器 (WDT) 启用,禁用其他复位 |
有关此“Test Patterns”菜单页面上各个按钮调用的 ActiveX 函数的详细信息,请参阅“DLP Discovery 4100 开发平台 API 编程人员指南”(DLPU039)。