ZHCUAW7B october 2016 – march 2023 DLP650LNIR , DLPC410
连接器 J3 提供到 Cypress USB 控制器的八个通用 USB I/O 引脚连接。有关更多信息,请参阅 www.cypress.com 上的 Cypress CY7C68013A 数据表。
引脚编号 | 引脚名称 | 引脚编号 | 引脚名称 |
---|---|---|---|
1 | 3.3V | 6 | USB_GPIO B3 |
2 | USB_GPIO B7 | 7 | USB_GPIO B2 |
3 | USB_GPIO B6 | 8 | USB_GPIO B1 |
4 | USB_GPIO B5 | 9 | USB_GPIO B0 |
5 | USB_GPIO B4 | 10 | GND |