DLP Discovery 4100 开发平台(D4100 平台)通常是指一个 DLPLCRC410EVM 和一个 DMD EVM 的组合。这些包括:
- 1 件DLPLCRC410EVM 控制器板
- 1 件具有 DMD 和 DMD 安装机制的 DMD 板(仅限 A 类 DMD)
- 1 根或 2 根柔性 PCB 电缆
套件中未包含但操作是需要以下项目:
- 1 件电源:VOUT = 5V,IOUT = 6A(必需)
未包含,可选且仅在开发和下载新 APPSFPGA 固件时才需要:
图 2-1 所示为 D4100 平台的简化方框图。
DLPLCRC410EVM 的 DLP Discovery 4100 EVM 控制器板包含:
- DLPC410 DLP 数字控制器
- 提供输入高速 16/32/64 位 2xLVDS 数据和控制用户界面。
- 提供到 DMD 和 DLPA200 的输出数据和控制接口。
- DLPR410 配置 PROM
- DLPA200 DMD 微镜驱动器
- 为多达 16 个 DMD 复位块生成微镜时钟脉冲(复位)。
- 支持高复位频率。
- 一个用于 DLP650LNIR、DLP7000 或 DLP7000UV DMD,另一个用于 DLP9500 或 DLP9500UV DMD。
- 16/32/64 位 400MHz 2xLVDS DLPC410 至 DMD 数据接口
- 16 位用于 DLP650LNIR DMD。
- 32 位用于 DLP7000 和 DLP7000UV DMD。
- 64 位用于 DLP9500 和 DLP9500UV DMD。
- 5V 输入电源连接器
- 应用 FPGA (APPSFPGA)
- Xilinx Virtex 5 (XC5VLX50) FPGA,用于用户应用图形生成和开发机会。
- APPSFPGA 配置 PROM (XCF16P)
- 存储并提供 APPSFPGA 的配置数据。用户可编程,供未来开发使用。
- 一个 64 位 DDR2 SODIMM 连接器
- Cypress CY7C68013A USB 控制器
- 提供 USB 数据和控制接口(USB 速度可以限制图形速率)。
- 支持 USB 接口的最终用户开发。
- EXP 扩展连接器
- 连接到外部 EXP 接口兼容的客户电路板。
- 包括额外的 2xLVDS 对,以支持通过 EXP 连接器进行 64 位 2xLVDS 连接。
- 闪存(连接到 APPSFPGA)
- 各种 I/O 连接器
- 用于连接逻辑分析仪的 Mictor 测试连接器。
- 用于器件编程的 JTAG 接头。
- 用于通用数字 I/O 的 GPIO 连接器。