ZHCUAW7B october 2016 – march 2023 DLP650LNIR , DLPC410
J9 是用于 USB 控制器和 APPSFPGA 的 Mictor 连接器。来自 USB 或 APPSFPGA 的信号会路由到跳线 J6 选择的连接器。有关更多信息,请参阅 D4100 控制器板原理图(DLPC410 板设计文件)。信号可以通过 HDL 代码路由到连接器,并使用逻辑分析仪进行监控以支持开发。
J9 引脚编号 | 引脚名称 | APPSFPGA 引脚编号 | J9 引脚编号 | 引脚名称 | APPSFPGA 引脚编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NC | NC | 2 | NC | NC |
3 | GND | NC | 4 | D4100_I2C_CLK | P29 |
5 | USB_IF_CLK/TEST_CLK_0 | N29 | 6 | D4100_I2C_DATA | U28 |
7 | USB_FDO/TST_HDR_BY0_0 | H29 | 8 | GPIFADR0/TST_HDR_BY2_0 | K31 |
9 | USB_FD1/TST_HDR_BY0_1 | H30 | 10 | GPIFADR1/TST_HDR_BY2_1 | L31 |
11 | USB_FD2/TST_HDR_BY0_2 | J31 | 12 | GPIFADR2/TST_HDR_BY2_2 | P31 |
13 | USB_FD3/TST_HDR_BY0_3 | G30 | 14 | GPIFADR3/TST_HDR_BY2_3 | P30 |
15 | USB_FD4/TST_HDR_BY0_4 | J30 | 16 | GPIFADR4/TST_HDR_BY2_4 | N30 |
17 | USB_FD5/TST_HDR_BY0_5 | G31 | 18 | GPIFADR5/TST_HDR_BY2_5 | M31 |
19 | USB_FD6/TST_HDR_BY0_6 | J29 | 20 | GPIFADR6/TST_HDR_BY2_6 | R28 |
21 | USB_FD7/TST_HDR_BY0_7 | F29 | 22 | GPIFADR7/TST_HDR_BY2_7 | R29 |
23 | USB_FD8/TST_HDR_BY1_0 | K29 | 24 | GPIFADR8/TST_HDR_BY3_0 | T31 |
25 | USB_FD9/TST_HDR_BY1_1 | F30 | 26 | USB_CTRL0/TST_HDR_BY3_1 | R31 |
27 | USB_FD1O/TST_HDR_BY1_2 | L30 | 28 | USB_CTRL1/TST_HDR_BY3_2 | U30 |
29 | USB_FD11/TST_HDR_BY1_3 | F31 | 30 | USB_CTRL2/TST_HDR_BY3_3 | T30 |
31 | USB_FD12/TST_HDR_BY1_4 | L29 | 32 | USB_CTRL3/TST_HDR_BY3_4 | T28 |
33 | USB_FD13/TST_HDR_BY1_5 | E29 | 34 | USB_FPGA_RESET/TST_HDR_BY3_5 | T29 |
35 | USB_FD14/TST_HDR_BY1_6 | E31 | 36 | USB_INT5/TST_HDR_BY3_6 | U27 |
37 | USB_FD15/TST_HDR_BY1_7 | M30 | 38 | NC | NC |