LED Controls – LED 控件可使用户手动控制 LED 的状态或使内部 DLPC900 序列发生器控制其状态。
注: 如果在手动控制时将 LED 禁用,则必须在切换到自动控制(内部 DLPC900 序列发生器)之前启用 LED。
LED 电流可调节 LED 的亮度。设置“Invert PWM”会导致 LED 电流随着电流的变化对 LED 产生相反的效果。控制 LED 频率和电流时,最好将 0 至 255 的 LED 电流值(每步 0.39%)视为占空比,其中 255 约等于 100%(99.61%),然后软件会根据设定的频率和占空比在内部计算 PWM 值。设置“Invert PWM”会改变 PWM 信号的极性,这会导致 LED 电流随着电流的变化对 LED 产生相反的效果。
注: DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 不会随附 LED 或任何类型的光学引擎。
Pattern Display Invert Data – 该设置可使用户将数据反转到 DMD。在将任何图案 LUT 更新发送到 DLPC900 之前必须设置此设置,并且图案序列必须处于停止状态。此设置不适用于 Video Mode。