ZHCU957B December 2020 – July 2022
使用 DMD 块加载创建图案序列可通过使用 DMD 块的子集实现更高的图案速率。有关此命令的说明,请参阅 DLPC900 软件编程人员指南 (DLPU018) 中的 DMD 块加载命令。
按照这些步骤,仅通过三个 DMD 运行块创建 Pattern On-The-Fly 图案序列。
请注意,图案 0 的显示方式与图案 2 相同,即使图案 0 包含所有块的图像数据,显示的也只有块 6、7 和 8 处于活动状态,而所有其他块都处于关闭状态。
长时间处于关闭状态会影响不活动的块中的微镜的性能。尽可能多启用 DMD Idle Mode 以优化微镜。此模式在整个 DMD 微镜阵列中提供 50/50 占空比,其中微镜在打开和关闭状态之间连续翻转。有关此命令的说明,请参阅 DLPC900 软件编程人员指南 (DLPU018) 中的 DMD Idle Mode 命令。DMD Idle Mode 命令位于Topic Link Label4.6.7中的 Pattern Mode 面板内。